Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 14.22 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 13.71 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10438633

Staré objednací číslo:

1217238

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 48,4712 Kč
150 - 299 46,0448 Kč
300 + 44,5667 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 454,14 Kč

30 x 48,4712 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 9.5 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 53.32 N
Délka při zatížení 10.3 mm
Maximální provozní teplota 230 °C
Vnější průměr 6.1 mm
Celková délka 14.22 mm
Tuhost pružiny 13.71 Nmm
Průměr drátu 1.1 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 302

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás