Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 44.45 mm long, with a 10.67 mm outside diameter and 1.36 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10234396

Staré objednací číslo:

1217276

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 51,6785 Kč
150 - 299 49,0847 Kč
300 + 47,523 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 550,36 Kč

30 x 51,6785 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás