Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 10.67 mm outside diameter and 2.33 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10438909

Staré objednací číslo:

1217288

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 51,6785 Kč
150 - 299 49,0847 Kč
300 + 47,523 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 550,36 Kč

30 x 51,6785 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 19.5 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 52.50 N
Délka při zatížení 28.4 mm
Maximální provozní teplota 230 °C
Vnější průměr 10.7 mm
Celková délka 50.8 mm
Tuhost pružiny 2.33 Nmm
Průměr drátu 1.3 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 302

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás