10438923
1217290
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 51,6785 Kč |
150 - 299 | 49,0847 Kč |
300 + | 47,523 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 23.7 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.933 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 52.50 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 52.50 N |
Délka při zatížení | 35.1 mm |
Délka při zatížení | 1.382 in |
Maximální provozní teplota | 230 °C |
Maximální provozní teplota | 446 °F |
Vnější průměr | 10.7 mm |
Vnější průměr | 0.421 in |
Celková délka | 63.5 mm |
Celková délka | 2.5 in |
Tuhost pružiny | 1.85 Nmm |
Tuhost pružiny | 1.85 Nmm |
Průměr drátu | 1.3 mm |
Průměr drátu | 0.051 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 302 |