10438954
1217298
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 52,6267 Kč |
150 - 299 | 50,1585 Kč |
300 + | 48,5688 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 10.6 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.417 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 28.91 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 28.91 N |
Délka při zatížení | 18.7 mm |
Délka při zatížení | 0.736 in |
Maximální provozní teplota | 230 °C |
Maximální provozní teplota | 446 °F |
Vnější průměr | 12.2 mm |
Vnější průměr | 0.48 in |
Celková délka | 44.45 mm |
Celková délka | 1.75 in |
Tuhost pružiny | 1.12 Nmm |
Tuhost pružiny | 1.12 Nmm |
Průměr drátu | 1.1 mm |
Průměr drátu | 0.043 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 302 |