10234419
1217305
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 54,2023 Kč |
150 - 299 | 51,3716 Kč |
300 + | 49,7262 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 8.7 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.343 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 85.22 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 85.22 N |
Délka při zatížení | 9.6 mm |
Délka při zatížení | 0.378 in |
Maximální provozní teplota | 230 °C |
Maximální provozní teplota | 446 °F |
Vnější průměr | 12.2 mm |
Vnější průměr | 0.48 in |
Celková délka | 15.75 mm |
Celková délka | 0.62 in |
Tuhost pružiny | 13.86 Nmm |
Tuhost pružiny | 13.86 Nmm |
Průměr drátu | 1.6 mm |
Průměr drátu | 0.063 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 302 |