Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 12.2 mm 19.1 mm 11.38 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 19.05 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 11.38 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10438985

Staré objednací číslo:

1217306

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 54,2023 Kč
150 - 299 51,3716 Kč
300 + 49,7262 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 626,07 Kč

30 x 54,2023 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 9.9 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 85.22 N
Délka při zatížení 11.6 mm
Maximální provozní teplota 230 °C
Vnější průměr 12.2 mm
Celková délka 19.1 mm
Tuhost pružiny 11.38 Nmm
Průměr drátu 1.6 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 302

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás