Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 22.35 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 1.75 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10437261

Staré objednací číslo:

1217321

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 54,7184 Kč
150 - 299 52,0828 Kč
300 + 50,4095 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 641,55 Kč

30 x 54,7184 Kč

Užitečné informace

Dokumenty