10437186
1217339
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 88,4084 Kč |
150 - 299 | 84,1971 Kč |
300 + | 81,5616 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 21.0 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 0.827 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 121.13 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 121.13 N |
Délka při zatížení | 30.9 mm |
Délka při zatížení | 1.217 in |
Maximální provozní teplota | 230 °C |
Maximální provozní teplota | 446 °F |
Vnější průměr | 15.2 mm |
Vnější průměr | 0.598 in |
Celková délka | 44.45 mm |
Celková délka | 1.75 in |
Tuhost pružiny | 8.94 Nmm |
Tuhost pružiny | 8.94 Nmm |
Průměr drátu | 2.1 mm |
Průměr drátu | 0.083 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 302 |