Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 88.9 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 4.26 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10437063

Staré objednací číslo:

1217346

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 88,4084 Kč
150 - 299 84,1971 Kč
300 + 81,5616 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 652,25 Kč

30 x 88,4084 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližná pevná výška 37.4 mm
Zátěž při minimální pracovní délce 121.13 N
Délka při zatížení 60.4 mm
Maximální provozní teplota 230 °C
Vnější průměr 15.2 mm
Celková délka 88.9 mm
Tuhost pružiny 4.26 Nmm
Průměr drátu 2.1 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 302

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás