Menu Vyhledávání

Pružiny tlačné 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 57.15 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 4.25 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Nové objednací číslo:

10419144

Staré objednací číslo:

1217356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 85,2429 Kč
150 - 299 81,0317 Kč
300 + 78,3961 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 557,29 Kč

30 x 85,2429 Kč

Užitečné informace

Dokumenty