10437117
1217359
Množství | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 85,2429 Kč |
150 - 299 | 81,0317 Kč |
300 + | 78,3961 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Přibližná pevná výška | 28.9 mm |
---|---|
Přibližná pevná výška | 1.138 in |
Zátěž při minimální pracovní délce | 106.42 N |
Zátěž při minimální pracovní délce | 106.42 N |
Délka při zatížení | 42.2 mm |
Délka při zatížení | 1.661 in |
Maximální provozní teplota | 230 °C |
Maximální provozní teplota | 446 °F |
Vnější průměr | 18.3 mm |
Vnější průměr | 0.72 in |
Celková délka | 76.2 mm |
Celková délka | 3 in |
Tuhost pružiny | 3.12 Nmm |
Tuhost pružiny | 3.12 Nmm |
Průměr drátu | 2.1 mm |
Průměr drátu | 0.083 in |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 302 |