Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR12 x 3 25.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148676

Staré objednací číslo:

20148676

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 183,7985 Kč
10 - 19 165,3609 Kč
20 - 49 156,2143 Kč
50 - 99 147,0677 Kč
100 + 137,9211 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

183,80 Kč

1 x 183,7985 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 739.0
h1 & w1 25.0
Velikost závitu TR12 x 3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás