Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosazBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,3872 Kč - 159,1628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
181,9692 Kč - 242,4811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
ocel
|
25.0
|
Levé
|
3.0
|
||
180,2843 Kč - 240,2667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
4.0
|
||
199,5403 Kč - 266,0096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
275,1201 Kč - 366,7666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
5.0
|
||
356,9581 Kč - 475,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
5.0
|
||
733,1722 Kč - 977,6752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
ocel
|
60.0
|
pravé
|
6.0
|
||
1 557,5697 Kč - 1 947,0223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
Bronz
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
322,2973 Kč - 429,6013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
8.0
|
||
2 046,4314 Kč - 2 557,9189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
Bronz
|
40.0
|
pravé
|
4.0
|
||
667,9425 Kč - 890,59 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
mosaz
|
30.0
|
Levé
|
4.0
|
||
227,2208 Kč - 302,8246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
ocel
|
28.0
|
pravé
|
8.0
|
||
150,1968 Kč - 200,13 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
302,5599 Kč - 403,3048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
6.0
|
||
346,608 Kč - 461,9875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
8.0
|
||
319,6496 Kč - 426,2797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
ocel
|
40.0
|
Levé
|
5.0
|
||
411,8377 Kč - 549,1811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
ocel
|
45.0
|
Levé
|
5.0
|
||
720,8965 Kč - 961,3437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
ocel
|
55.0
|
Levé
|
6.0
|
||
622,9316 Kč - 830,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
ocel
|
55.0
|
pravé
|
6.0
|
||
1 049,452 Kč - 1 399,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
ocel
|
60.0
|
Levé
|
7.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.