Menu Vyhledávání

Matice čtvercové TR12 x 6 25.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148683

Staré objednací číslo:

20148683

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 259,3662 Kč
10 - 19 233,479 Kč
20 - 49 220,4812 Kč
50 - 99 207,4834 Kč
100 + 194,4856 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

259,37 Kč

1 x 259,3662 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 2.0
d1 tol 7H 12.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 210.0
h1 & w1 25.0
Velikost závitu TR12 x 6
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás