Menu Vyhledávání

Matice čtvercové TR14 x 3 25.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148706

Staré objednací číslo:

20148706

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 242,4811 Kč
10 - 19 218,3149 Kč
20 - 49 206,0392 Kč
50 - 99 194,0042 Kč
100 + 181,9692 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

242,48 Kč

1 x 242,4811 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 14.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 285.0
h1 & w1 25.0
Velikost závitu TR14 x 3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás