Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR16 x 4 28.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148737

Staré objednací číslo:

20148737

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 221,7208 Kč
10 - 19 199,5403 Kč
20 - 49 188,4681 Kč
50 - 99 177,3959 Kč
100 + 166,3237 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

221,72 Kč

1 x 221,7208 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 770.0
h1 & w1 28.0
Velikost závitu TR16 x 4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás