Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR18 x 8 30.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148775

Staré objednací číslo:

20148775

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 429,6013 Kč
10 - 19 386,5642 Kč
20 - 49 365,1419 Kč
50 - 99 343,7196 Kč
100 + 322,2973 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

429,60 Kč

1 x 429,6013 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 2.0
Stoupání závitu 8.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 470.0
h1 & w1 30.0
Velikost závitu TR18 x 8
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás