Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR20 x 4 35.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20148782

Staré objednací číslo:

20148782

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 266,0096 Kč
10 - 19 239,4965 Kč
20 - 49 226,0173 Kč
50 - 99 212,7788 Kč
100 + 199,5403 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

266,01 Kč

1 x 266,0096 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 20.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1412.0
h1 & w1 35.0
Velikost závitu TR20 x 4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás