Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR40 x 7 60.0 ocel

Čtvercové ocelové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro vysokou zátěž u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání nebo uzamykání. Představují bezpečné a robustní upevňovací řešení. Mají levostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20149000

Staré objednací číslo:

20149000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 399,2492 Kč
10 - 19 1 259,3424 Kč
20 - 49 1 189,2987 Kč
50 - 99 1 119,4957 Kč
100 + 1 049,452 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 399,25 Kč

1 x 1 399,2492 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 7.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 4013.0
h1 & w1 60.0
Velikost závitu TR40 x 7
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás