Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR40 x 7 60.0 Bronz

Čtvercová bronzová matice je mechanický upevňovací prvek, který se používá tam, kde je potřeba zajistit vysokou pevnost a odolnost spoje. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají pravostranný závit a průchozí otvor pro montážní šroub.
Nové objednací číslo:

20149116

Staré objednací číslo:

20149116

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 923,7592 Kč
10 + 4 431,287 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 923,76 Kč

1 x 4 923,7592 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 7.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Velikost závitu TR40 x 7
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás