Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR16 x 4 30.0 mosaz

Čtvercové bronzové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro docela lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a dalším faktorům a umožňují snadné, přesné a bezpečné uchycení vodicích šroubů. Mají levostranný závit a používají se v odvětvích, jako je automobilový průmysl.
Nové objednací číslo:

20149130

Staré objednací číslo:

20149130

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 890,59 Kč
10 - 19 801,531 Kč
20 - 49 757,0015 Kč
50 - 99 712,472 Kč
100 + 667,9425 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

890,59 Kč

1 x 890,59 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 770.0
h1 & w1 30.0
Velikost závitu TR16 x 4
Materiál mosaz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás