Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR30 x 6 50.0 mosaz

Čtvercové bronzové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro docela lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a dalším faktorům a umožňují snadné, přesné a bezpečné uchycení vodicích šroubů. Mají levostranný závit a používají se v odvětvích, jako je automobilový průmysl.
Nové objednací číslo:

20149161

Staré objednací číslo:

20149161

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 401,9453 Kč
10 + 2 161,7267 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 401,95 Kč

1 x 2 401,9453 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 30.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 2554.0
h1 & w1 50.0
Velikost závitu TR30 x 6
Materiál mosaz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás