Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR36 x 6 60.0 mosaz

Čtvercové bronzové matice jsou typem upínacího prvku, který se používá pro docela lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a dalším faktorům a umožňují snadné, přesné a bezpečné uchycení vodicích šroubů. Mají pravostranný závit a používají se v odvětvích, jako je automobilový průmysl.
Nové objednací číslo:

20149246

Staré objednací číslo:

20149246

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 201,5507 Kč
10 + 2 881,4197 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 201,55 Kč

1 x 3 201,5507 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 3630.0
h1 & w1 60.0
Velikost závitu TR36 x 6
Materiál mosaz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás