20149260
20149260
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 721,6306 Kč |
10 - 19 | 649,4086 Kč |
20 - 49 | 613,3036 Kč |
50 - 99 | 577,1986 Kč |
100 + | 541,3343 Kč |
Počet závitů | 1.0 |
---|---|
Stoupání závitu | 3.0 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Kontaktní povrch | 739.0 |
d2 | 4.0 |
h1 & w1 | 25.0 |
h2 | 4.2 |
l2 | 20.0 |
w2 | 17.0 |
Velikost závitu | TR12 x 3 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.