20149352
20149352
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 761,2137 Kč |
10 - 19 | 685,0322 Kč |
20 - 49 | 647,0016 Kč |
50 - 99 | 608,971 Kč |
100 + | 570,9404 Kč |
Počet závitů | 1.0 |
---|---|
Stoupání závitu | 4.0 |
Směr stoupání závitu | pravé |
Kontaktní povrch | 770.0 |
d2 | 5.0 |
h1 & w1 | 35.0 |
h2 | 5.2 |
l2 | 24.0 |
w2 | 21.0 |
Velikost závitu | TR16 x 4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 8483608090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.