Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR18 x 4 35.0 ocel

Čtvercové ocelové matice s otvory jsou upevňovací prvek, který se používá u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a uzamykání. Otvory usnadňují mazání a umožňují bezpečné fungování uzamykacích mechanismů a snižují hmotnost. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20149369

Staré objednací číslo:

20149369

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 868,8909 Kč
10 - 19 782,0343 Kč
20 - 49 738,4676 Kč
50 - 99 695,1416 Kč
100 + 651,5749 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

868,89 Kč

1 x 868,8909 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1131.0
d2 6.0
h1 & w1 35.0
h2 6.5
l2 26.0
w2 24.0
Velikost závitu TR18 x 4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás