Menu Vyhledávání

Čtvercová matice TR40 x 7 60.0 ocel

Čtvercové ocelové matice s otvory jsou upevňovací prvek, který se používá u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a uzamykání. Otvory usnadňují mazání a umožňují bezpečné fungování uzamykacích mechanismů a snižují hmotnost. Mají pravostranný závit a jsou odolné vůči korozi a vlhku.
Nové objednací číslo:

20149390

Staré objednací číslo:

20149390

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 809,1974 Kč
10 - 19 1 628,3355 Kč
20 - 49 1 537,8323 Kč
50 - 99 1 447,3291 Kč
100 + 1 356,8259 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 809,20 Kč

1 x 1 809,1974 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 7.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Velikost závitu TR40 x 7
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás