Menu Vyhledávání

D-kroužky a sady D-kroužků

Skladem

Metric D-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • It creates a secure seal in static and dynamic applications.
  • It provides stability preventing the seal from twisting or rolling during operation or installation.
  • It is simple to place in a machined groove, where the D-ring's flat edge offers stability.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6159, SRV0071

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zahrnuje Počet kusů Velikost závitu Materiál Typ sady Typ Koupit
2 329,5868 Kč - 2 329,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
pryž nitrilová NBR
sada D-kroužků
Sada
300 Skladem
3/4"
100
3/4 in
pryž nitrilová NBR
Metric D-Ring
Individual Part
Kroužky těsnicí - sada Sada pryž nitrilová NBR

10385258

Cenové rozmezí
2 329,5868 Kč - 2 329,5868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Materiál
    pryž nitrilová NBR
  • Typ sady
    sada D-kroužků
  • Počet kusů
    50
  • Typ
    Sada
D-kroužek pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí černá

10385609


Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Zahrnuje
    3/4"
  • Materiál
    pryž nitrilová NBR
  • Typ sady
    Metric D-Ring
  • Počet kusů
    100
  • Velikost závitu
    3/4 in