Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
4,9264 Kč - 4,9264 Kč 176 Skladem
Čtvercové
bílá
plsť
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
3,7918 Kč - 3,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
bílá
plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
10,0699 Kč - 14,0979 Kč 1265 Skladem
černá
polyuretan
25.4 mm
0,9608 Kč - 0,9608 Kč 850 Skladem
Čtvercové
bílá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
746,927 Kč - 829,9301 Kč 1 Skladem
vypouklé
přírodní
polyuretan
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
14,1617 Kč - 14,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
hnědá
plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
4,9264 Kč - 4,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
hnědá
plsť
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
384,6953 Kč - 392,5518 Kč 2 Skladem
Plochý
černá
polyuretan
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,7473 Kč - 3,8463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
11.1 mm
14,1617 Kč - 14,1617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
bílá
plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
304,8377 Kč - 408,2935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyuretan
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
5,4117 Kč - 7,5765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
19.8 mm
2,5035 Kč - 4,1726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
6.4 mm
439,2599 Kč - 588,2746 Kč 30 Skladem
kulaté
černá
polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
286,2091 Kč - 383,6468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
316,5025 Kč - 371,7975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
1,7702 Kč - 2,4783 Kč 2200 Skladem
černá
polyuretan
9.5 mm
2,63 Kč - 3,682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
10.0 mm
12,6847 Kč - 12,6847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
čirý
polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
2,744 Kč - 3,8417 Kč 23328 Skladem
čirý
polyuretan
7.5 mm
  • z/ze 11
Kluzáky samolepicí Čtvercové 50.0 mm 50.0 mm plsť

10255896

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
176 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 40.0 mm 40.0 mm plsť

10255889

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 25.4 mm 4.7 mm polyuretan černá

10164853

Cenové rozmezí
14,0979 Kč - 10,0699 Kč

Skladové zásoby
1265 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    4.7 mm
Kluzáky samolepicí Čtvercové 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255858

Cenové rozmezí
0,9608 Kč - 0,9608 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 8.0 mm 2.2 mm polyuretan přírodní

10334157

Cenové rozmezí
829,9301 Kč - 746,927 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    144
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 100.0 mm 100.0 mm plsť

10255636

Cenové rozmezí
14,1617 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 50.0 mm 50.0 mm plsť

10255629

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 20.0 mm 5.0 mm polyuretan

10334072

Cenové rozmezí
392,5518 Kč - 384,6953 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 11.1 mm 5.0 mm čirý polyuretan

10233443

Cenové rozmezí
3,8463 Kč - 2,7473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    5.0 mm
Kluzáky samolepicí Čtvercové 100.0 mm 100.0 mm plsť

10255902

Cenové rozmezí
14,1617 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Čtvercové 10.2 mm 2.5 mm polyuretan

10334140

Cenové rozmezí
408,2935 Kč - 304,8377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    10.1 mm
  • Množství na platě
    54
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí 19.8 mm 6.4 mm polyuretan černá

10164761

Cenové rozmezí
7,5765 Kč - 5,4117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    6.4 mm
Dorazy samolepicí 6.4 mm 1.9 mm čirý polyuretan

10252345

Cenové rozmezí
4,1726 Kč - 2,5035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.9 mm
Dorazy samolepicí kulaté 22.0 mm 10.0 mm polyuretan

10333877

Cenové rozmezí
588,2746 Kč - 439,2599 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 8.0 mm 2.8 mm polyuretan černá

10334058

Cenové rozmezí
383,6468 Kč - 286,2091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 19.0 mm 4.0 mm polyuretan

10334065

Cenové rozmezí
371,7975 Kč - 316,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.1 mm
  • Množství na platě
    40
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí 9.5 mm 4.8 mm polyuretan černá

10164839

Cenové rozmezí
2,4783 Kč - 1,7702 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    4.8 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 1.8 mm černá polyuretan

10247693

Cenové rozmezí
3,682 Kč - 2,63 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.8 mm
Dorazy samolepicí Plochý 19.7 mm 3.0 mm polyuretan

10276532

Cenové rozmezí
12,6847 Kč - 12,6847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 7.5 mm 3.5 mm čirý polyuretan

10247686

Cenové rozmezí
3,8417 Kč - 2,744 Kč

Skladové zásoby
23328 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm