Menu Vyhledávání

Držáky pro LED diody 6.3 mm (HD) polyamid černá

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Nové objednací číslo:

10365403

Staré objednací číslo:

27LEDH01

780 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,187 Kč
5000 + 3,0907 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 187,00 Kč

1000 x 4,187 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Maximální průměr otvoru 6.3 mm
Minimální průměr otvoru 6.1 mm
Celková výška 7.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás