Tyto držáky jsou určeny k uchycení LED diod T-1 3/4 do panelu. Lze je snadno zaklapnout rukou do standardního otvoru v panelu. Jakmile je držák uchycen v otvoru, umístí se do něj ze zadní strany panelu LED dioda. Držáky pro bezpečné uchycení a atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Compatible LED Type | Průměr hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1833 Kč - 5,8009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||||||
6,1216 Kč - 8,52 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||
4,03 Kč - 5,5917 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||
4,952 Kč - 6,8702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||
9,5519 Kč - 12,1736 Kč | 400 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||||
4,1833 Kč - 5,8009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||||||
4,6435 Kč - 6,4284 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||
10314005 | 15,8549 Kč - 15,8549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
4,4761 Kč - 6,2052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||||||
5,0618 Kč - 5,0618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
|
|
||||||
3,0907 Kč - 4,187 Kč | 780 Skladem |
|
|
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku