Menu Vyhledávání

Držáky pro LED diody 7.3 mm (HD) polyamid přírodní

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Nové objednací číslo:

10314067

Staré objednací číslo:

LEDHPM-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,0618 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 061,80 Kč

1000 x 5,0618 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Maximální průměr otvoru 7.3 mm
Minimální průměr otvoru 7.1 mm
Celková výška 7.8 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Množství v balení 1000
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás