Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály

Skladem

Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.

Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.

  • Materiál: PVC, polystyren (PS), polyamid (PA), PE, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, bílá, přírodní, žlutá, červená, šedá, zelená, oranžová

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka materiálu Celková délka Celková šířka Koupit
2,9562 Kč - 8,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
2,9562 Kč - 8,6734 Kč 10900 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,751 Kč - 11,0162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,1514 Kč - 9,3149 Kč 800 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,1375 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
3,3327 Kč - 9,7751 Kč 22250 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
15,9944 Kč - 19,0621 Kč 20 Skladem
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
6,7491 Kč - 7,8647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
7,795 Kč - 9,0221 Kč 6 Skladem
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
11,7971 Kč - 13,9585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
6,5957 Kč - 7,6276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
16,9844 Kč - 19,6758 Kč 1046 Skladem
10379844 5,8009 Kč - 6,9025 Kč 2070 Skladem
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
4,3367 Kč - 5,1594 Kč 2100 Skladem
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
24,877 Kč - 29,0185 Kč 90 Skladem
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
3,3467 Kč - 9,8448 Kč 50 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen šedá

10117200

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen oranžová

10117170

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen zelená

10117187

Cenové rozmezí
11,0162 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen žlutá

10117224

Cenové rozmezí
9,3149 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 32.0 mm 16.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10126417

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru A
    6.0 mm
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen bílá

10117194

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
22250 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10379851

Cenové rozmezí
19,0621 Kč - 15,9944 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 50.0 mm 40.0 mm Na bázi akrylu čirý

10388594

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    Na bázi akrylu
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Výška
    10.6 mm
  • Průměr otvoru A
    6.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10395523

Cenové rozmezí
9,0221 Kč - 7,795 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10379837

Cenové rozmezí
13,9585 Kč - 11,7971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10395516

Cenové rozmezí
7,6276 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Cenové rozmezí
19,6758 Kč - 16,9844 Kč

Skladové zásoby
1046 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky cedulek 25.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10379844

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
2070 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 25.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10379820

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10388488

Cenové rozmezí
29,0185 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    4.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen modrá

10117217

Cenové rozmezí
9,8448 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm