Menu Vyhledávání

Držáky wobblerů - ohebné 32.0 mm 20.0 mm polypropylen (PP);kov

Držáky wobblerů s pružinou mají kovovou pružinu, která vytváří pohyb a upozorňuje na vystavené materiály, Tiskovina není součástí dodávky. Tyto woblery představují rychlé a levné řešení pro marketing a podporu prodeje. Lze je použít s celou řadou materiálů, od cedulek až po jakékoli informace o výrobku.
Nové objednací číslo:

10379882

Staré objednací číslo:

464725

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 8,771 Kč
3000 + 7,4464 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

877,10 Kč

100 x 8,771 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ lepidla Adhesive Tab
Barva bílá
Materiál (podrobně) polypropylen přírodní s kovovou pružinou
Celková délka 32.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Typ Spring

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás