Průhledný materiál držáku vyvolává iluzi volně se vznášející cedulky. Tyto držáky mají pěnovou nebo fóliovou samolepicí vrstvu pro rychlé a jednoduché připevnění k plochým nebo nerovných povrchům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Typ lepidla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10379875 | 11,993 Kč - 14,1905 Kč | 1100 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,1831 Kč - 2,1831 Kč | 21092 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
fólie
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,5764 Kč - 13,7883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,6698 Kč - 9,0342 Kč | 100 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 5,6259 Kč | 1000 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Pryž
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,1096 Kč - 8,4884 Kč | 900 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm