Menu Vyhledávání

Držáky wobblerů - ohebné 26.0 mm 13.5 mm polypropylen

Pevný distanční prvek pro vystavené materiály určený k zajištění přesné a bezpečné vzdálenosti mezi objekty při vystavení nebo montáži. Dodává se se samolepicími podložkami na obou koncích, tiskovina není součástí dodávky. Vyrobeno z bílého polyamidu 6.6.
Nové objednací číslo:

10379899

Staré objednací číslo:

464726

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 13,3867 Kč
3000 + 11,2392 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 338,67 Kč

100 x 13,3867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ lepidla Adhesive Pads
Barva bílá
Materiál (podrobně) polypropylen
Celková délka 26.0 mm
Celková šířka 13.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Typ Fixed Space

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás