Menu Vyhledávání

Držáky wobblerů - ohebné 140.0 mm 10.0 mm PET

Průhledný držák wobblerů vytváří iluzi, že tištěné materiály volně visí ve vzduchu a zároveň se neustále pohybují. Je opatřen pěnovým lepidlem nebo samolepicí fólií pro připevnění na rovné nebo nerovné povrchy, tiskovina není součástí dodávky. Lze jej použít na cedulky, propagační materiály nebo jakékoli informace o produktu. Vyrobeno z PET.
Nové objednací číslo:

10395363

Staré objednací číslo:

497097

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 11,721 Kč
5000 + 5,7173 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 860,50 Kč

500 x 11,721 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ lepidla Film
Barva čirý
Materiál (podrobně) PET (polyethylentereftalát)
Tvar poutače souběžné
Celková délka 140.0 mm
Celková šířka 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Typ Transparent

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás