Menu Vyhledávání

Držáky wobblerů - ohebné 140.0 mm 20.0 mm PET

Průhledný držák wobblerů vytváří iluzi, že tištěné materiály volně visí ve vzduchu a zároveň se neustále pohybují. Je opatřen pěnovým lepidlem nebo samolepicí fólií pro připevnění na rovné nebo nerovné povrchy, tiskovina není součástí dodávky. Lze jej použít na cedulky, propagační materiály nebo jakékoli informace o produktu. Vyrobeno z PET.
Nové objednací číslo:

10395370

Staré objednací číslo:

497099

1895 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 11,721 Kč
2500 - 9999 5,7173 Kč
10000 + 4,6714 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 930,25 Kč

250 x 11,721 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ lepidla Film
Barva čirý
Materiál (podrobně) PET (polyethylentereftalát)
Tvar poutače souběžné
Celková délka 140.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Typ Transparent

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás