Menu Vyhledávání

Upínače vačkové 12.0 M8x1.25 6.0 ocel

Tyto upínací excentry s upínací páčkou a bez přítlačné podložky se používají k zajištění a polohování obrobků během obrábění a svařování. Mají robustní a efektivní upínací mechanizmus s praktickou páčkou pro pohodlí při používání. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20266288

Staré objednací číslo:

20266288

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 775,20 Kč
10 - 19 697,6304 Kč
20 - 49 658,9696 Kč
50 + 620,061 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

775,20 Kč

1 x 775,20 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Zahrnuje Without Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
h3 9.0
h4 1.5
h5 +0.1|-0.1 8.5
l1 12.0
Hmotnost (g) 17.0
l2 25.0
w3 8.2
Posun s1 2.2
Posun s2 1.1
Posun s3 1.1

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás