Menu Vyhledávání

Excentry upínací – s upínací páčkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací excentry s upínací páčkou se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajištěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání. Upínací sílu nastavíte jednoduchým otáčením páčky k zajištění precizního uchycení podle aktuálních potřeb. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.

Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.

  • Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání.
  • Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12108

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zahrnuje h4 h3 d1 h1 d2 Koupit
656,7867 Kč - 820,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
825,7685 Kč - 1 032,275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
833,9374 Kč - 1 042,4854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
869,4189 Kč - 1 086,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
S přítlačnou podložkou
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
674,3997 Kč - 842,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
638,6628 Kč - 798,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Bez přítlačné podložky
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
Upínače vačkové 14.0 M10x1.50 7.0 ocel

20266295

Cenové rozmezí
820,919 Kč - 656,7867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Upínače vačkové 12.0 M8x1.25 6.0 ocel

20266318

Cenové rozmezí
1 032,275 Kč - 825,7685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Upínače vačkové 14.0 M10x1.50 7.0 ocel

20266325

Cenové rozmezí
1 042,4854 Kč - 833,9374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Upínače vačkové 16.0 M12x1.75 8.0 ocel

20266332

Cenové rozmezí
1 086,9008 Kč - 869,4189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    S přítlačnou podložkou
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Upínače vačkové 16.0 M12x1.75 8.0 ocel

20266301

Cenové rozmezí
842,8714 Kč - 674,3997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Upínače vačkové 12.0 M8x1.25 6.0 ocel

20266288

Cenové rozmezí
798,456 Kč - 638,6628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    Bez přítlačné podložky
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0