20266332
20266332
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 055,2435 Kč |
10 - 19 | 949,6696 Kč |
20 - 49 | 896,8826 Kč |
50 + | 844,096 Kč |
Zahrnuje | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Hmotnost (g) | 54.0 |
l2 | 40.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Posun s1 | 2.9 |
Posun s2 | 1.5 |
Posun s3 | 1.4 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.