Menu Vyhledávání

Upínače variabilní - šestihranné 22.0 24.0-29.0 ocel kalená

Tyto variabilní šestihranné upínací excentry s nízkým profilem jsou vhodné k upínání obrobků s omezenou svislou plochou. Jsou ideální pro díly nepravidelných a kulatých tvarů, snižují riziko vyklouznutí a zajišťují stabilitu. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20266752

Staré objednací číslo:

20266752

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 302,0783 Kč
5 - 9 1 236,90 Kč
10 - 19 1 171,9696 Kč
20 + 1 106,791 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 302,08 Kč

1 x 1 302,0783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 22.0
l1 24.0-29.0
Posun svorky 2.0
Max. upínací síla (kN) 18.0
Hmotnost (g) 204.0
Materiál ocel kalená
Povrchová úprava hladký

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás