Tyto šestihranné, variabilní upínací excentry jsou vyrobeny k pevnému uchycení a upnutí obrobku s omezenou svislou plochou. I přes svůj nízký profil poskytují silný a spolehlivý úchop, a jsou tak vhodné do omezených prostorů.
Šestihranné provedení poskytuje několik míst k úchytu pro pevné uchycení obrobku. Pomáhají také snižovat náklady spojené s upínáním.
Montáž pomocí inbusového klíče; k dostání s hladkými nebo žebrovanými stranami. K obsluze zařízení se používá excentrický šroub (součástí balení). Díky své malé velikosti jsou ideální pro montáž elektropříslušenství, obrábění středů a zdravotnické vybavení.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Posun svorky | Povrchová úprava | Max. upínací síla (kN) | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 321,4859 Kč - 1 554,794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0-35.0
|
2.0
|
Žebrované
|
18.0
|
22.0
|
||
| 918,1729 Kč - 1 080,264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0-17.0
|
2.0
|
hladký
|
18.0
|
22.0
|
||
| 1 139,9947 Kč - 1 341,1406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0-29.0
|
2.0
|
hladký
|
18.0
|
22.0
|
||
| 1 250,7784 Kč - 1 471,5789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0-35.0
|
2.0
|
hladký
|
18.0
|
22.0
|
||
| 1 081,2847 Kč - 1 272,2202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0-23.0
|
2.0
|
Žebrované
|
18.0
|
22.0
|
||
| 989,1358 Kč - 1 163,7343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0-17.0
|
2.0
|
Žebrované
|
18.0
|
22.0
|
||
| 1 210,9576 Kč - 1 424,6109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0-29.0
|
2.0
|
Žebrované
|
18.0
|
22.0
|
||
| 1 010,3229 Kč - 1 188,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0-23.0
|
2.0
|
hladký
|
18.0
|
22.0