Menu Vyhledávání

Upínače variabilní - šestihranné 22.0 12.0-17.0 ocel kalená

Tyto variabilní šestihranné upínací excentry s nízkým profilem jsou vhodné k upínání obrobků s omezenou svislou plochou. Jsou ideální pro díly nepravidelných a kulatých tvarů, snižují riziko vyklouznutí a zajišťují stabilitu. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20266776

Staré objednací číslo:

20266776

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 129,8391 Kč
5 - 9 1 073,3348 Kč
10 - 19 1 016,8304 Kč
20 + 960,326 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 129,84 Kč

1 x 1 129,8391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 22.0
l1 12.0-17.0
Posun svorky 2.0
Max. upínací síla (kN) 18.0
Hmotnost (g) 77.0
Materiál ocel kalená
Povrchová úprava Žebrované

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás