20265779
20265779
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 615,1044 Kč |
10 - 19 | 553,6435 Kč |
20 - 49 | 522,913 Kč |
50 + | 492,183 Kč |
Zahrnuje | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 10.0 |
d2 | M6x1.00 |
h1 | 5.0 |
h2 | 6.0 |
l1 | 9.0 |
Hmotnost (g) | 7.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 13.0 |
w3 | 6.8 |
Posun s1 | 1.8 |
Posun s2 | 0.9 |
Posun s3 | 0.9 |
t1 | 1.0 |
A/F | 4.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 7.4 |
Max. upínací síla (kN) | 2.2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.