Upínací excentry se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajitěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Tyč procházející středem se používá k mechanickému, pneumatickému nebo hydraulickému provozu. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Zahrnuje | l1 | w3 | d1 | h1 | d2 | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341,009 Kč - 426,2609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Without Clamping Plate
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||||
361,578 Kč - 452,0348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Without Clamping Plate
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||||
341,009 Kč - 426,2609 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Without Clamping Plate
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||||
379,174 Kč - 474,0913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Without Clamping Plate
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||||
492,183 Kč - 615,1044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
With Clamping Plate
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||||
516,717 Kč - 645,8348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
With Clamping Plate
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||||
534,313 Kč - 667,8913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
With Clamping Plate
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||||
492,183 Kč - 615,1044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
With Clamping Plate
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku