20265892
20265892
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 426,2609 Kč |
10 - 19 | 383,6348 Kč |
20 - 49 | 362,3217 Kč |
50 + | 341,009 Kč |
Zahrnuje | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 10.0 |
d2 | M6x1.00 |
h1 | 5.0 |
l1 | 9.0 |
Hmotnost (g) | 6.0 |
w3 | 6.8 |
Posun s1 | 1.8 |
Posun s2 | 0.9 |
Posun s3 | 0.9 |
A/F | 4.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 7.4 |
Max. upínací síla (kN) | 2.2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.