20265939
20265939
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 615,1044 Kč |
10 - 19 | 553,6435 Kč |
20 - 49 | 522,913 Kč |
50 + | 492,183 Kč |
Zahrnuje | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
l1 | 12.0 |
Hmotnost (g) | 13.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Posun s1 | 2.2 |
Posun s2 | 1.1 |
Posun s3 | 1.1 |
t1 | 1.0 |
A/F | 5.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 18.0 |
Max. upínací síla (kN) | 4.7 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz. Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.