Menu Vyhledávání

Upínače vačkové 14.0 M10x1.50 7.0 ocel

Tyto upínací excentry jsou určeny k upínání dílů pomocí svorky s automatickým zajištěním. Jsou malé, ale za to mají velkou upínací sílu a snadné použití. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20265946

Staré objednací číslo:

20265946

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 645,8348 Kč
10 - 19 581,1522 Kč
20 - 49 548,9348 Kč
50 + 516,717 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

645,83 Kč

1 x 645,8348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Zahrnuje With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
l1 15.0
Hmotnost (g) 21.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Posun s1 2.5
Posun s2 1.3
Posun s3 1.2
t1 1.0
A/F 6.0
Max. utahovací moment (Nm) 35.0
Max. upínací síla (kN) 7.9
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás